System 55 kremhvit trykk. vippe enk. OneKNX [517101] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX kremhvit glanset Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit trykk. vippe enk. OneKNX [517103] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX renhvit glanset Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt trykk. vippe enk. OneKNX [517128] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX antrasitt Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. trykk. vippe enk. OneKNX [517126] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX aluminiumsfarget Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m trykk. vippe enk. OneKNX [5171005] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX svart matt Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstål trykk. vippe enk. OneKNX [5171600] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX edelstål Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 600 edelstål Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m trykk. vippe enk. OneKNX [5171015] Trykknapp med vippe enkel for Gira One og KNX System 55 Gira One / Gira KNX grå matt Egenskaper: Funksjon i Gira One system - Trykknapper for betjening av Gira One-systemet. - Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen. - Programmering og idriftsetting med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0 (tilgjengelig fra 03/2023). - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Bedienfunktionen - Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe. - Dimming av lys. - Betjening av solskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, kuppelvindu og markise). - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Henting av scenevarianter. - Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere. - Funksjon som etasjeringeknapp sammen med Gira G1. - Styring av Sonos-audioenheter. - Styring av hue-forbrukere. - Styring av eNet-forbrukere. - Funksjon som dør- eller garasjeportåpner. - Boost-funksjon. Romtemperatur - Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren. LED-indikator - Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av. - Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå). - Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator. Funksjon i Gira KNX system - Trykknapp for KNX med integrert busstilkobling. - Integrert temperatursensor. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Styring av opptil fire funksjoner mulig via tastfunksjonen til KNX-trykknappen. Bedienfunktionen - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Vurdering av regulatortilstanden via status-LED. - Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt. Tekniske data: Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX Medium: TP256 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkobling - Gira One: Tilkoblings- og forgreningsklemme - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 15 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55. - Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. - Festeplate med skruer følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5171 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx