Innsats S3000 hastighetsregulatorinns. [246000] System 3000 hastighetsregulatorinnsats Gira System 3000 Egenskaper: - Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren. - Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip. - Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl. - Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar. - Slaver kan tilkobles. - Elektronisk kortslutningsvern. - Elektronisk overtemperaturvern. - Drift med og uten nulledertilkobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: ≤ 0,5 W Schaltstrom bei +25 °C: 60 mA bis 1,8 A max. Motorstrom (Imax): 1,8 A Underenheter - Mekaniske trykkbrytere uten lys: ubegrenset - Underenhetinnsats 2-tråds: ubegrenset - Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht: max. 10 Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Monteringsdybde: 24 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2460 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx