System 55 renhvit LED-lys påvegg-hus [106703] Belysningselement for påveggboks Gira Standard 55 renhvit glanset Egenskaper: - De hvite LED-ene lyser nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Inngangseffekt: 0,05 W / 1,65 mA Lysstyrke: 0,2 cd Omgivelsestemperatur: -15 °C til +40 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1067 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx