System 55 kremhvit SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [245901] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 kremhvit glanset Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [245903] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 renhvit glanset Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [245928] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 antrasitt Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [245926] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 aluminiumsfarget Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [2459005] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 svart matt Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m SCHUKO SH USB-spenningsfors. 2x type A/C [2459015] Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt Type A /type C Gira System 55 grå matt Egenskaper: - Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C. - Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig. Tekniske data: Inngangsspenning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-tilkobling: 1 x type A,1 x type C Utgangsspenning USB: DC 5 V Ladestrøm - USB A: maks. 2,4 A - USB C: max. 3 A Standby: ≤80 mW Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm² Monteringsdybde: 32 mm Omgivelsestemperatur: +5° C til +35° C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. - Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. - Dyp apparatboks anbefales. Leveringsomfang: - USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2459 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx