Innsats RTR 230 V åpner [247000] Innsats romtermostat 230 V~ med åpner Gira System 55 Egenskaper: - Styring av elektrotermiske aktuatorer for 230 V~. - Regulering av romtemperaturen i lukkede rom. - Intern temperatursensor. - Støyfri kobling. - Utgangssignal: Pulsbreddemodulasjon (PBM). - For ventiltype “strømløs lukket”. - Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig). Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: < 0,5 W Antall aktuatorer: 1 til 10 Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2470 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx