Innsats antennestikk. GEDU 10 [004100] Innsats antennestikkontakt (GEDU 10) Gira kommunikasjonsteknikk Egenskaper: - Brukes som gjennomgangs- og sluttboks. - Til bruk i felles antenneanlegg i enden av en stamkabel med flere apparatbokser. - Hele signalspekteret fra 4 til 2400 MHz står til disposisjon på begge tilkoblingene. - Kan brukes som sluttboks med avslutningsmotstand R 77. Tekniske data: Tilkoblingsdemping: 10 dB Gjennomgangsdemping: 2,5 dB Monteringsdybde: 28 mm Merknader: - For refleksjonsfri avslutning av en stamkabel, settes i den siste antennestikkontakten. - Egnet for bakke, kabel- og sattellittmottaksanlegg. - Kun for skruefeste. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0041 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx