Sensor S3000 Lysh.- + temp.sensor BT [546602] System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT Gira System 3000 Egenskaper: - Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur. - Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT og romtermostat BT. - Sender den aktuelle lysstyrken og temperaturverdien via Bluetooth®. - Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT: Solskjermingsfunksjon, skumring og morgengry. - Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering. - Batteridrevet apparat. Tekniske data: Nominell spenning: DC 3 V Batteri - Type: 1 x CR 2450 - UN-nr.: 3091 Lysstyrkemåling: 5 til 80000 lx Temperaturmåleområde: -5 °C til +55 °C Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Farge: renhvit (som RAL 9010) Montering: for liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter Omgivelsestemperatur: -5 °C til +55 °C Mål i mm: B 56 x H 32 x T 13 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5466 02 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx