Elektronikk term.akt. 230 V [216900] Termisk aktuator 230 V~ Oppvarming, ventilasjon, inneklima Egenskaper: - Termisk aktuator for aktivering av oppvarmingsventiler for en enkeltromregulering. - Kompatibel med ventiladaptersystemet og med forgjengermodellens tilkoblingsledning. - Tilstandsvisning åpnet eller lukket. - First-Open-funksjon for enkel montering og igangkjøring. - Lukket strømløs. Tekniske data: Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz Driftseffekt: ca. 1 W Ventilløftehøyde: 4 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til 60 °C Aktiveringskraft: 100 N Kapslingsgrad: IP54 Tilkoblingsledning - Tverrsnitt: 2 x 0,75 mm² - Lengde: 1 m Leveringsomfang: - Ventiladapter VA 80 for følgende hjørneventiler er inkludert. Heimeier, MNG (fra 1998), Oventrop M30x1,5 (fra 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (fra 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (fra 1999), IVAR, Strawa (ny holder fra 2003), Taco (for Alpha-drivenhet fra 2005), Emmeti, Caleffi-fordelere serie 670, Bianchi 4-veisventil, Nereus hjørneventil DN 10. Mål i mm: B 58 x H 58 x T 45 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2169 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx