KNX DIN pers.akt. 4-d DC 24 V man. [215400] Persienneaktuator 4-dobbel DC 24 V med manuell betjening for KNX Persiennestyring Tavlemontert Persienneaktuatorer med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger. Egenskaper: - Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte. - Lamellposisjonen kan aktiveres direkte. - Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. - Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling. - Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig. - Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. - Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet. - Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. - Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang. - Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres. - Minnefunksjon for lysscener. - Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres. - Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner. - Kan integreres i bygningens temperaturstyring. - De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss. - Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. - For sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V. - Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene. Tekniske data: KNX medium: TP256 Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Nominell spenning: DC 12 til 48 V Koblingsspenning DC: DC 12 til 48 V Koblingskapasitet - DC 12/24 V: 6 A - DC 48 V: 3 A Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Merknader: - Montering på DIN-skinne. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2154 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx