Innsats S3000 Dreieforleng.inns. 3-Dr [238900] System 3000 dreibar underenhetsinnsats 3-tråds Gira System 3000 3-tråds Egenskaper: - Dreibar underenhet for System 3000-dimmer. - Drift med nulledertilkobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,3 W Ledningslengde til master: Maks. 100 m Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Tilkoblingstverrsnitt - fintrådet med kabelendehylse: maks. 4 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2389 00 3-tråds Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx