Innsats S3000 DALI-power-styreenhet UP-inns. [540600] System 3000 DALI-Power-styreenhet innfelt innsats Gira System 3000 Egenskaper: - Kobling og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt. - Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209. - Slaver kan tilkobles. - DALI-spenningsforsyning for 18 DALI-deltakere. - Parallellkobling av opptil 4 DALI-Power-styreenheter for forsyning av opptil 72 DALI-deltakere. - Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur. - Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur. - Med system 3000 betjeningsmodul dobbel: Justering av fargetemperaturen via høyre vippe. Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel - Dimmeaktuator enkel. - Sensorkanal enkel eller dobbel. - Lysstyrke- og fargetemperaturstyring kan stilles inn enkeltvis. - Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig. - Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig. - Temperaturerfassung. - Funktionsauswahl des Einsatzes:Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Inngangseffekt: maks. 2,8 W Nominell spenning DALI: DC 16 V (typ.) Utgangsstrøm: maks. 36 mA Antall DALI-deltakere: maks. 18 Antall DALI-Power-styreenheter som kan parallellkobles: maks. 4 Fargetemperaturinnstilling: 2000 opptil 10000 K Underenheter - Mekaniske trykkbrytere uten lys: ubegrenset - Underenhetinnsats 2-tråds: ubegrenset - Underenhetinnsats 3-tråds: maks. 10 Monteringsdybde: 30 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5406 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx