Elektronikk S3000 uni-LED-dimmer DIN [236500] System 3000 universal-LED-dimmer REG Gira System 3000 Tavlemontert Egenskaper: - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Betjening skjer via mekanisk trykknapp (lukker), System 3000 underenhet 2- eller 3-tråds, eller System 2000 underenhet 2-tråds. - Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt). - Valgt driftsmodus vises av LED. - Egenskaper som beskytter lampen. - Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent (mulig med System 2000 og 3000 underenhet). - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Minimumslysstyrke kan stilles inn. - Elektronisk kortslutningsvern. - Elektronisk overtemperaturvern. - Drift med nulledertilkobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,3 W Tilkoblingseffekt ved 45 °C - HV-LED-lamper (fasesnitt): vanl. 3 til 100 W - HV-LED-lamper (faseavsnitt): type 3 inntil 400 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 100 W - Glødelamper: 20 til 420 W - HV-halogenlamper: 20 til 420 W - Gira-Tronic-transformatorer: 20 til 420 W - elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt): type 20 inntil 100 W - elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt): type 20 inntil 200 W - viklet transformator: 20 til 420 VA - viklet transformator med NV-LED: type 20 inntil 100 VA Underenheter - Mekaniske trykkbrytere uten lys: ubegrenset - Underenhetinnsats 2-tråds: ubegrenset - Underenhetinnsats 3-tråds: maks. 10 Ledningslengde - Last: Maks. 100 m - Underenhet: Maks. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last. Mål: Delingsenheter (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2365 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx