Bevegelsesm. renhvit beveg.det.Cube 240 KNX [219402] Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX Lysstyring renhvit glans Egenskaper: - PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift. - To lysutganger som er uavhengige av hverandre. - Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller underenhet for lysscene kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på eller av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt. - Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. - Sensorfølsomheten kan parametriseres. - Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring. - Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden. - Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden. - Manuell betjening med IR-fjernkontroll Tekniske data: KNX medium: TP256 Registreringsvinkel: 240° Monteringshøyde 2,50 m - Registreringsområde fremover, maks.: ca. 16 m - Rekkevidde på hver side, maks.: ca. 16 m Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx Kapslingsgrad: IP54 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Merknader: - Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. - Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX. Leveringsomfang: - Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering. Mål i mm: B 87 x H 87 x T 85 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2194 02 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bevegelsesm. antrasitt beveg.det.Cube 240 KNX [219410] Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX Lysstyring antrasitt Egenskaper: - PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift. - To lysutganger som er uavhengige av hverandre. - Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller underenhet for lysscene kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på eller av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt. - Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. - Sensorfølsomheten kan parametriseres. - Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring. - Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden. - Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden. - Manuell betjening med IR-fjernkontroll Tekniske data: KNX medium: TP256 Registreringsvinkel: 240° Monteringshøyde 2,50 m - Registreringsområde fremover, maks.: ca. 16 m - Rekkevidde på hver side, maks.: ca. 16 m Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx Kapslingsgrad: IP54 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Merknader: - Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. - Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX. Leveringsomfang: - Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering. Mål i mm: B 87 x H 87 x T 85 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2194 10 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx