TS4 hvit tastsens.4 24 V 4-d [5054003] Tastsensor 4 24 V 4-dobbel Gira betjeningsenheter for KNX hvit Egenskaper: - Tastsensor 4 for tilkobling til 24 V-styresystemer. - Brukergrensesnitt i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ). - To hvite status-LED-er per vippe. - Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000). Tekniske data: Trykkbryter - Nominell spenning: AC/DC 24 V SELV - Maks. strømbelastning: 20 mA per trykknapp - Utgangsmotstand: 880 Ω LED - Nominell spenning: DC 24 V SELV - Strømforbruk: ca. 1 mA per LED Temperatursensor: PT1000, klasse B Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 16 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Bare egnet for SELV-strømkretser. - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. - Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5054 003 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antrasitt tastsens.4 24 V 4-d [5054028] Tastsensor 4 24 V 4-dobbel Gira betjeningsenheter for KNX antrasitt Egenskaper: - Tastsensor 4 for tilkobling til 24 V-styresystemer. - Brukergrensesnitt i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ). - To hvite status-LED-er per vippe. - Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000). Tekniske data: Trykkbryter - Nominell spenning: AC/DC 24 V SELV - Maks. strømbelastning: 20 mA per trykknapp - Utgangsmotstand: 880 Ω LED - Nominell spenning: DC 24 V SELV - Strømforbruk: ca. 1 mA per LED Temperatursensor: PT1000, klasse B Beskyttelsesklasse: III Monteringsdybde: 16 mm Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Bare egnet for SELV-strømkretser. - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. - Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5054 028 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx