Innsats vippe-kontrollbr. UtVen [011600] Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ Universal-utkoblingsvendebryter Innfelte innsatser, tilbehør Universal-utkoblingsvendebryter Tekniske data: Monteringsdybde: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/CFLi: 100 W Merknader: - Kan også kobles til med belysningsmulighet. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0116 00 Universal-utkoblingsvendebryter Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx