[] System 3000 underenhetsinnsats 2-tråds Gira System 3000 Egenskaper: - Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000. - Drift med System 3000 påsats betjeningsmodul. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Ledningslengde til master: maks. 100 m Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx