Innsats S3000 relékoblingsinnsats [540300] System 3000 Relékoblingsinnsats Gira System 3000 Egenskaper: - Kobling av belysninger og enfasede motorer. - Adaptiv nullpunktskobling. - Slaver kan tilkobles. - Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant. - Testdrift for funksjonstesten. - Drift med nulledertilkobling. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 til 0,5 W Koblingsstrøm ohmsk: 16 A (AC1) Tilkoblingseffekt ved 35 °C - HV-LED-lamper: vanl. 500 W - Kompaktlysrør: vanl. 500 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - Gira-Tronic-transformatorer: 1500 W - viklet transformator: 1000 VA - Lysrør, ukompensert: 1200 VA Koblingsstrøm motorer: 6 A Kapasitiv last: 920 VA (115 µF) Etterløpstid: uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5403 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx