Gira TX_44 (VT I) renhvit S3000 Beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537566] System 3000 bevegelsesdetektormodul 2,20 m Standard Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 hvit Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 66 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) antrasitt S3000 Beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537567] System 3000 bevegelsesdetektormodul 2,20 m Standard Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) alu.f. S3000 Beveg.det.pås. 2,20 m Standard [537565] System 3000 bevegelsesdetektormodul 2,20 m Standard Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Innstillbar lysstyrketerskel. - Følsomheten kan stilles inn på fire trinn. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 2 min fast Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5375 65 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx