Tilbehør Kompensasjonsmodul LED [237500] Kompensasjonsmodul LED Innfelte innsatser, tilbehør Egenskaper: - Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere. - Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA. - Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Effekttap: maks. 2 W Hustemperatur: maks. +65 °C (tc) Ledningslengde: ca. 15 cm Merknader: - Kan også brukes til de eksisterende dimmerne 0305 00 og 2390 00. Mål i mm: B 43 x H 11,5 x T 28,5 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2375 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx