System 55 LED-orienteringslys HV [236100] LED-orienteringslys 230 V~ hvitt Gira System 55 hvit Egenskaper: - LED-orienteringslys til privat og kommersiell/industriell bruk. - Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom. - Lysstyrken kan stilles inn individuelt. - En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet. - Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Inngangseffekt: 1,7 W/8,5 VA Lysstyrkeområde: 3 til 100 % Antall LED-lamper: 4 Fargetemperatur - hvit: ca. 5000 K Monteringsdybde: 30 mm Omgivelsestemperatur: -15 °C til +40 °C Merknader: - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2361 00 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 LED-orienteringslys VHV [236400] LED-orienteringslys 230 V~ varmhvit Gira System 55 Varmhvit Egenskaper: - LED-orienteringslys til privat og kommersiell/industriell bruk. - Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom. - Lysstyrken kan stilles inn individuelt. - En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet. - Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Inngangseffekt: 1,7 W/8,5 VA Lysstyrkeområde: 3 til 100 % Antall LED-lamper: 4 Fargetemperatur: ca. 2700 K Monteringsdybde: 30 mm Omgivelsestemperatur: -15 °C til +40 °C Merknader: - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2364 00 Varmhvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx