KNX Tilstedevær.melder Mini Standard [222000] Tilstedeværelsesmelder Mini Standard for KNX Lysstyring Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav. Egenskaper: - Ekstremt flat innbygging. - Klemmemontering på senkede tak. - Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør. - Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør). - Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i våtrom. - Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket. - Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknappen) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS. - Enhet for takmontering med integrert KNX busstilkobling. - PIR-sensorer: tre sensorer, integrert lysstyrkesensor. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren. - Følsomheten kan konfigureres via ETS. - Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - En funksjonsblokk kan konfigureres. - Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, melder. - enkeltapparat, master, slave kan stilles inn. - Driftsmåte ved enkeltapparat/master: Automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV hhv. automatisk PÅ / manuelt AV). - To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder). - Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus. - Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via innlæring. - Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt. - Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse). - Korttids-tilstedeværelsesfunksjon. - Tilbakemelding for skumringstrinn. - Sperrefunksjon. - Manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt). - Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via innlæring. - Måling av tid etter siste bevegelse. Tekniske data: KNX medium: TP256 Monteringshøyde: 2,20 m til 5 m Registreringsvinkel: 360° Monteringshøyde 3 m - Registreringsområde: Ø ca. 12 m Lysstyrkesensor - Måleområde: 10 til 2000 lx - Registreringsområde: 5 m Ø Byggehøyde på tak - Designring: 1,25 mm - inkl. linse: 4,8 mm Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Relativ luftfuktighet: 10 til 100 % (ingen kondens) Kapslingsgrad: IP44 Beskyttelsesklasse: III Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Monteringsdybde: 34 mm Merknader: - Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Leveringsomfang: - Designring liten følger med ved levering. - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål i mm: Takutsparing: 44 x - x Dimensjoner (inkl. liten designring): 53,5 x 38 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2220 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx