Elektronikk Tronic-trafo 20-150 W [037300] Tronic-transformator 20 – 150 W DALI, Øvrig elektronikk 20 – 150 W Egenskaper: - Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer. - Kortslutningssikker. - Med skrueklemmer. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundær 0373 00: AC 11,7 V, ca. 24 kHz - sekundær 0375 00: AC 11,7 V, ca. 40 kHz Tilkoblingseffekt - 0373 00: 20 til 150 W - 0375 00: 50 til 210 W Beskyttelsesklasse: II Ledningslengde sekundær: maks. 2 m Omgivelsestemperatur: maks. +50 °C Merknader: - Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24. Mål i mm: 150 W: B 176 x H 42 x T 38 210 W: B 212 x H 49 x T 46 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0373 00 20 – 150 W Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx