Elektronikk Tronic-trafo Universal 20-105 W [037100] Tronic-trafo universal kompakt konstruksjon 20 – 105 W 20 – 105 W Øvrig elektronikk 20 – 105 W Egenskaper: - Dimbar med Gira LV-dimmer (minimumslast = 50 W), Gira Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer (fra R2). - Utkobling med automatisk ny start etter at kortslutning er utbedret. - Overbelastnings- og overtemperaturvern. - Automatisk effektreduksjon eller utkobling ved ytterligere oppvarming. - Automatisk ny start etter avkjøling. - Kortslutningssikker. - Med skrueklemmer. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230/240 V, 50/60 Hz - sekundær: AC 11,8 V, ca. 40 kHz Tilkoblingseffekt: 20 til 105 W Ledningslengde sekundær: maks. 2 m Omgivelsestemperatur: maks. +45 °C Merknader: - Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24. Mål i mm: B 105 x H 50 x T 29 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0371 00 20 – 105 W Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx