Elektronikk Tronic-trafo 20-70 W [036600] Tronic-trafo 20 – 70 W 20 – 70 W DALI, Øvrig elektronikk 20 – 70 W Egenskaper: - Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer. - Spesielt egnet for individuell montering av lamper på grunn av små dimensjoner. - Kortslutningssikker. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundær: AC 11,7 V, ca. 40 kHz Tilkoblingseffekt: 20 til 70 W Beskyttelsesklasse: II Ledningslengde sekundær: maks. 2 m Omgivelsestemperatur: maks. +50 °C Merknader: - Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24. Mål i mm: B 49 x H 48 x T 28 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0366 00 20 – 70 W Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx