Elektronikk Tronic-trafo 10-40 W [036700] Tronic-trafo 10 – 40 W 10 – 40 W Øvrig elektronikk 10 – 40 W Egenskaper: - Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer. - Spesielt egnet for individuell montering av lamper på grunn av små dimensjoner. - Kortslutningssikker. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundær: AC 11,7 V, ca. 50 kHz Tilkoblingseffekt: 10 til 40 W Beskyttelsesklasse: II Ledningslengde sekundær: maks. 2 m Omgivelsestemperatur: maks. +50 °C Merknader: - Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24. Mål i mm: B 73 x H 36 x T 18 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0367 00 10 – 40 W Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx