Innsats LED-dimmeinns. 20-200 W dreieut [030000] LED-dimmeinnsats med dreieutkobling DALI, annen elektronikk 20 – 200 W Egenskaper: - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper og fasesnitt-dimmbare HV-LED-lamper. - Dimmerprinsipp fasesnitt. - Kortslutningsvern med finsikring. - Med skruklemmer. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Beredskapsmodus: 0,2 W Tilkoblingseffekt ved 25 °C - HV-LED-lamper (fasesnitt): vanl. 3 til 40 W - Glødelamper: 20 til 200 W - HV-halogenlamper: 20 til 200 W Monteringsdybde: 32 mm Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 1 x 2,5 mm² - minimum: 1 x 0,5 mm² Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0300 00 20 – 200 W Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx