KNX DIN Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 Tavlemontert Egenskaper: - Sikker fjerntilgang med Gira SmartHome-appen, HomeServer-appen og Gira sikkerhetssystem iOS- og Android-app. - Sikker ekstern tilgang på internettbaserte visualiseringer. - Sikkert fjernvedlikehold og trygg fjernprogrammering fra Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 og Gira PTS IP-datagrensesnitt. - Sikkert fjernvedlikehold via Gira HomeServer-eksperten. - Sikkert fjernvedlikehold via Gira Project Assistant (GPA). - Sikkert fjernvedlikehold på KNX prosjekter via ETS. Programmering og diagnose støttes via gruppe- og bussmonitor. - Sikker fjerntilgang til HTML-sider i Smart Home-nettverket. - Sikker fjerntilgang til andre enheter via OpenVPN (f.eks. telefonanlegg, kamerasystemer, nettverksapparater). - Enkel installering av VPN-forbindelse via Gira apparatportal. - Full støtte fra KNX Secure. - Sikker dataoverføring med SSL/TLS-kryptering. - Sikkert fjernvedlikehold og sikker ekstern tilgang via VPN. - Enkel installering av VPN-forbindelse via Gira apparatportal. - Sending av pushvarsler til Gira Smart Home-appen. - Støtte av en Secure-Tunneling-forbindelse mellom Gira HomeServer og Gira S1. - Portalserveren står i Tyskland og er underlagt tysk datalov. - Uavhengighet fra internettleverandører og benyttede rutere. Sikker fjerntilgang også ved IPv6 Dual Stack Lite- (f.eks. hos Vodafone), LTE- eller UMTS-tilkoblinger. - Tilgangsforvaltning av de sikre forbindelsene via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient. - Brukes som KNX tidsgiver. - Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort. - Statussignalisering av sikre forbindelser via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient. - Sending av varsler via pushvarsler til Gira Smart Home-appen. - Send varslinger per e-post. E-posten kan alternativt tilføyes et vedlegg. - Send varslinger per SMS eller taleanrop via den kostnadspliktige tilleggstjenesten sms77 eller MessageBird. - Utløser av varslingen kan konfigureres individuelt (filter, betingelser, hysterese). - Opptil 50 varslinger er mulig. - Optimalisert KNX IP-kommunikasjon, for mobile og svært trege forbindelser. - Gira S1 er nødvendig for sikker kommunikasjon mellom Gira X1 og Amazon Alexa samt Google Assistent. - Støtter akselerert overføring fra ETS til KNXnet/IP apparater via en direkte KNX IP-forbindelse. - To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen. - Rask og komfortabel oppstart av Gira S1 via Gira apparatportal. - 2 GB datamengde per måned. - Ubegrenset bruksvarighet og 5 års garantert serverdrift. - Funksjonsutvidelser hhv. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer. - Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA) eller via apparat-nettsiden. Tekniske data: KNX medium: TP256 Nominell spenning: DC 24 til 30 V Inngangseffekt: 2 W IP-kommunikasjon: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Tilkoblinger - IP: 2 kontakter RJ45 - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C KNX: TP1, S-modus (ETS) microSD-kort - for KNX dataloggerfunksjon: maks. 32 GB Merknader: - Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyning for KNX. - microSD-kort følger ikke med ved levering. - Sending av meldinger (pushvarsler, e-post, SMS eller talemeldinger) krever et KNX anlegg. Mål: Delingsenheter (DE): 2 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2089 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx