Vannbeskytt. påvegg grå Trykkbryter BT 2-kanals 1-punkts [516130] KNX busstilkobling påvegg vanntett 2-kanals med 1-punktsbetjening Gira vannbeskyttet påvegg IP44 grå Busstilkoblingen er grensesnittet mellom KNX-systemet og brukeren. Egenskaper: Knappfunksjon - Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og underenhet for scene. - Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- hhv. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon). - Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres. - Funksjonen underenhet for scene: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk) - Ved ettpunktsbetjening (vippen står skrått) kan vippen bare betjenes på én side (nede). - Busstilkobling i vanntett påvegg-system (IP44). Tekniske data: KNX Medium: TP256 Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: IP44 Beskyttelsesklasse: III Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Relativ fuktighet: 5 til 93 % (ingen kondens) Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5161 30 grå Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx