Vannbeskytt. påvegg grå Trykkbryter BT 1-kanals 2-punkts [515230] KNX busstilkobling WG AP 1-polet med kontrollvindu og 2-punktsbetjening Gira vannbeskyttet påvegg IP44 grå Busstilkoblingen er grensesnittet mellom KNX-systemet og brukeren. Egenskaper: Knappfunksjon - Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og underenhet for scene. - Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- hhv. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon). - Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres. - Funksjonen underenhet for scene: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk) - Ved 2-punktsbetjening (vippen står rett) kan vippen betjenes på begge sider (f.eks. oppe/nede). - Busstilkobling i vanntett påvegg-system (IP44). - Funksjonene til status-LED-en: Rød LED, kan brukes som orienteringslys, aktiveringsvisning eller statusvisning. - Betjeningskonseptene vippe- eller tastfunksjon kan stilles inn. Vippefunksjon - Kobling, dimming og persienne. - Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (på, av, snu, ingen reaksjon). - Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (lysere-på, mørkere-av, lysere/mørker-snu, lysere-snu, mørkere-snu, ingen reaksjon). - Kommando ved vippeaktivering kan parametreres (vippe oppe: opp / vippe nede: ned, vippe oppe: ned / vippe nede: opp). Tekniske data: KNX Medium: TP256 Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Beskyttelsesklasse: IP44 Beskyttelsesklasse: III Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Relativ fuktighet: 5 til 93 % (ingen kondens) Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5152 30 grå Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx