Gira TX_44 renhvit adapterramme Gira TX_44 for Sys55 komp. [028966] Adapterramme med kvadratisk utsparing (55 x 55 mm) (IP20) Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 renhvit Egenskaper: - Med denne adapterrammen og dekkrammer (enkel til 4-dobbel) kan produktene fra System 55 integreres i Gira TX_44. Merknader: - Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20. - Hotellkortbryter, stikkontakt med jordfeilbryter, datagrensesnitt, datadeksel, pluggbart deksel, svarapparat Standard med telefonrør kan ikke integreres i denne adapterrammen. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0289 66 renhvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antrasitt adapterramme Gira TX_44 for Sys55 komp. [028967] Adapterramme med kvadratisk utsparing (55 x 55 mm) (IP20) Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Egenskaper: - Med denne adapterrammen og dekkrammer (enkel til 4-dobbel) kan produktene fra System 55 integreres i Gira TX_44. Merknader: - Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20. - Hotellkortbryter, stikkontakt med jordfeilbryter, datagrensesnitt, datadeksel, pluggbart deksel, svarapparat Standard med telefonrør kan ikke integreres i denne adapterrammen. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0289 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 alu.f. adapterramme Gira TX_44 for Sys55 komp. [028965] Adapterramme med kvadratisk utsparing (55 x 55 mm) (IP20) Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget Egenskaper: - Med denne adapterrammen og dekkrammer (enkel til 4-dobbel) kan produktene fra System 55 integreres i Gira TX_44. Merknader: - Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20. - Hotellkortbryter, stikkontakt med jordfeilbryter, datagrensesnitt, datadeksel, pluggbart deksel, svarapparat Standard med telefonrør kan ikke integreres i denne adapterrammen. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0289 65 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx