Gira TX_44 (VT I) renhvit Vippetast loddr Veksler [013066] Trykkbryter 10 AX 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 hvit Tekniske data: Monteringsdybde: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. - Med vertikal vippestilling passer den til trykkbryterne. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0130 66 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) antrasitt Vippetast loddr Veksler [013067] Trykkbryter 10 AX 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Tekniske data: Monteringsdybde: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. - Med vertikal vippestilling passer den til trykkbryterne. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0130 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) alu.f. Vippetast loddr Veksler [013065] Trykkbryter 10 AX 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget Tekniske data: Monteringsdybde: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. - Med vertikal vippestilling passer den til trykkbryterne. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0130 65 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx