Gira TX_44 (VT I) renhvit trykkbryter venderbr. dob. [012866] Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel Vendebryter dobbel Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 hvit Tekniske data: Monteringsdybde - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0128 66 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) antrasitt trykkbryter venderbr. dob. [012867] Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel Vendebryter dobbel Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Tekniske data: Monteringsdybde - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0128 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (VT I) alu.f. trykkbryter venderbr. dob. [012865] Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel Vendebryter dobbel Vanntett innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget Tekniske data: Monteringsdybde - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Tilkoblingstverrsnitt - For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Merknader: - Med følbar betjeningsflate. - Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0128 65 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx