KNX DIN rulleg.akt. 4-d AC 230 V man. [216000] Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX Gira KNX system Tavlemontert Egenskaper: - Rullegardinaktuator med manuell betjening og statusvisning for hver utgang. - Med integrert busstilkobling. - For aktivering av elektrisk drevne rullegardiner for nettspenning AC 230 V (4-kanals). - Tilkobling av forskjellige faseledere. - Uavhengig aktivering av de fire rullegardinutgangene. - Rullegardinposisjonen kan aktiveres direkte. - Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. - Tilbakemelding om posisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. - Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. Tekniske data: KNX medium: TP256 Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Koblingsspenning AC.: AC 230 V, 50/60 Hz Slutte- og bryteevne AC 230 V: 6 A / AC1 Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Last via skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Merknader: - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montering på DIN-skinne. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2160 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx