Vannbeskytt.påvegg grå trykk.-BK enk. ktrl.v. + 1-punkts KNX [515130] Trykknapp-busstilkobling WG AP enkel med kontrollvindu og 1-punktsbetjening for KNX Gira vannbeskyttet påvegg IP44 grå Trykknapp-busskoblingen er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren. Egenskaper: Knappfunksjon - Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og sceneforlengelse. - Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- hhv. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon). - Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres. - Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk) - Ved ettpunktsbetjening (vippen står skrått) kan vippen bare betjenes på én side (nede). - Vippebryter-busstilkobling i vannbeskyttet påveggsystem (IP44). - Funksjonene til status-LED-en: Rød LED, kan brukes som orienteringslys, aktiveringsvisning eller statusvisning. Tekniske data: KNX medium: TP256 Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Kapslingsgrad: IP44 Beskyttelsesklasse: III Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 93 % (ingen kondens) Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5151 30 grå Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx