System 55 KNX Tastsensor 3 Basis 2x (1+1) [511200] KNX tastsensor 3 Basis 2-kanals (1+1) System 55 Gira KNX betjeningsenheter igangkjøringsvippe Egenskaper: - Montering på busstilkobling 3. - Skrukobling beskytter mot demontering. - Vippefunksjon: Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og underenhet for scene. - Hvit drifts-LED. - To røde status-LED-er pr. betjeningspanel. - Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt. - Funksjonen til tekstfeltbelysningen og status-LED-en kan parametreres. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Beskyttelsesklasse: III Merknader: - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. - Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat. Leveringsomfang: - Blankotekstskilt er vedlagt. - Blankotekstskilt er vedlagt. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5112 00 igangkjøringsvippe Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx