Profil 55 alum.renhvit(lakk.) profil 3-d loddr. + vannr. [136327] Profil 55 for vertikal og horisontal montering 3-dobbel Gira Profil 55 aluminium renhvit (lakkert) Egenskaper: - Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden. - Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Merknader: - I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene. Mål i mm: Enkel: 87 x 86 x 53 Dobbel: 158 x 86 x 53 3-dobbel: 230 x 86 x 53 5-dobbel: 372 x 86 x 53 5-kanals 600 mm: 587 x 86 x 53 8-dobbel: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1363 27 aluminium renhvit (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium profil 3-d loddr. + vannr. [136326] Profil 55 for vertikal og horisontal montering 3-dobbel Gira Profil 55 aluminium Egenskaper: - Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden. - Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Merknader: - I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene. Mål i mm: Enkel: 87 x 86 x 53 Dobbel: 158 x 86 x 53 3-dobbel: 230 x 86 x 53 5-dobbel: 372 x 86 x 53 5-kanals 600 mm: 587 x 86 x 53 8-dobbel: 587 x 86 x 53 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1363 26 aluminium Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx