Porttelefon renhvit dørstasjon PV enk. [126666] Dørstasjon påvegg 1-kanals Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 renhvit Egenskaper: - Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje. - I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44. - Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil. - Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate. - Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant. - Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss. - Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre. - Værbestandig høyttaler. - Elektretmikrofon i høy kvalitet. - Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy). - Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering. - Justerbart samtalevolum. - Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning. - Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast. - Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen. - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking. - Lav byggehøyde på bare 19 mm. Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss: 2 x skruklemme - Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme Kapslingsgrad: IP44 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Mål i mm: Dørstasjon 1-kanals: B 110 x H 181 x T 19 Navneskilt: B 62 x H 62 x T - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1266 66 renhvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon antrasitt dørstasjon PV enk. [126667] Dørstasjon påvegg 1-kanals Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 antrasitt Egenskaper: - Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje. - I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44. - Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil. - Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate. - Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant. - Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss. - Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre. - Værbestandig høyttaler. - Elektretmikrofon i høy kvalitet. - Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy). - Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering. - Justerbart samtalevolum. - Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning. - Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast. - Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen. - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking. - Lav byggehøyde på bare 19 mm. Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss: 2 x skruklemme - Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme Kapslingsgrad: IP44 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Mål i mm: Dørstasjon 1-kanals: B 110 x H 181 x T 19 Navneskilt: B 62 x H 62 x T - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1266 67 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon alu.f. dørstasjon PV enk. [126665] Dørstasjon påvegg 1-kanals Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 aluminiumsfarget Egenskaper: - Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje. - I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44. - Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil. - Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate. - Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant. - Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss. - Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre. - Værbestandig høyttaler. - Elektretmikrofon i høy kvalitet. - Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy). - Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering. - Justerbart samtalevolum. - Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning. - Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast. - Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen. - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking. - Lav byggehøyde på bare 19 mm. Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss: 2 x skruklemme - Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme Kapslingsgrad: IP44 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Mål i mm: Dørstasjon 1-kanals: B 110 x H 181 x T 19 Navneskilt: B 62 x H 62 x T - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1266 65 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx