Alarm hvit Glassbruddsensor [088702] Glassbruddføler Gira meldere og sensorer hvit Egenskaper: - Analyserer ultralydsignaler som vanligvis oppstår ved knusing av eller skade på glass, etter frekvens og amplitude. - Bruddenergi omdannet til elektriske signaler ved hjelp av piezokeramisk omformer aktiverer det trådbundede alarmsignalet. - Ved alarm åpnes meldingslinjen i ca. 0,5 til 5 s avhengig av glasstypen ved alarm. Tekniske data: Linjespenning: maks. DC 18 V Hvilestrøm: maks. 10 mA Tilkoblingseffekt: maks. 350 mW Overgangsmotstand - Hviletilstand: maks. 30 Ω - Alarmtilstand: min. 1 MΩ Alarmvarighet: 0,5 til 5 s Virkeradius: ca. 2 m Omgivelsestemperatur: -30 °C til +55 °C Beskyttelsesklasse: VdS-miljøklasse IV, IP 67 Tilkoblingskabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Feste - Lim: Loctite 229966 Montering: 2 cm fra rammen Merknader: - Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakt skal det benyttes 200 kΩ motstand som er vedlagt den trådløse magnetkontakten. Mål i mm: Føler: B 37 x H 19 x T 12 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0887 02 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm brun Glassbruddsensor [088706] Glassbruddføler Gira meldere og sensorer brun Egenskaper: - Analyserer ultralydsignaler som vanligvis oppstår ved knusing av eller skade på glass, etter frekvens og amplitude. - Bruddenergi omdannet til elektriske signaler ved hjelp av piezokeramisk omformer aktiverer det trådbundede alarmsignalet. - Ved alarm åpnes meldingslinjen i ca. 0,5 til 5 s avhengig av glasstypen ved alarm. Tekniske data: Linjespenning: maks. DC 18 V Hvilestrøm: maks. 10 mA Tilkoblingseffekt: maks. 350 mW Overgangsmotstand - Hviletilstand: maks. 30 Ω - Alarmtilstand: min. 1 MΩ Alarmvarighet: 0,5 til 5 s Virkeradius: ca. 2 m Omgivelsestemperatur: -30 °C til +55 °C Beskyttelsesklasse: VdS-miljøklasse IV, IP 67 Tilkoblingskabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Feste - Lim: Loctite 229966 Montering: 2 cm fra rammen Merknader: - Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakt skal det benyttes 200 kΩ motstand som er vedlagt den trådløse magnetkontakten. Mål i mm: Føler: B 37 x H 19 x T 12 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0887 06 brun Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx