Alarm hvit Dør- vinduskontakt [095302] Dør- eller vinduskontakt Gira meldere og sensorer hvit Egenskaper: - Magnetkontakten er smeltet støv- og vannbeskyttet inn i et glassrør (reedkontakter). - Reedkontakten aktiveres berøringsfritt av en permanentmagnet. - Reedkontakten senkes f.eks. ned i dørrammen og magneten i døren. Tekniske data: Kontakttype: Lukkekontakt, 1-polet Koblingsspenning: maks. DC 100 V Koblingsstrøm: maks. 0,5 A Belastbarhet på kontakt: maks. 10 W eller 10 VA Overgangsmotstand: 0,15 Ω Till. driftsspenning: maks. 40 V Tilkoblingskabel: 5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Merknader: - Denne dør- eller vinduskontakten er egnet for bruk med alarmsentralen Connect 5201 00 eller I/O-modulen 5251 16 . - Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakt skal det benyttes 200 kΩ motstand som er vedlagt den trådløse magnetkontakten. - Ved montering i stålprofiler (magnetisk materiale) kan bare blokk-reedkontakter brukes. Leveringsomfang: - To påbygghus, to lokk, tre underlagsdeler 2 mm og én underlagsdel 6 mm følger med ved levering. Mål i mm: Hus: B 54 x H 13 x T 13 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0953 02 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm brun Dør- vinduskontakt [095306] Dør- eller vinduskontakt Gira meldere og sensorer brun Egenskaper: - Magnetkontakten er smeltet støv- og vannbeskyttet inn i et glassrør (reedkontakter). - Reedkontakten aktiveres berøringsfritt av en permanentmagnet. - Reedkontakten senkes f.eks. ned i dørrammen og magneten i døren. Tekniske data: Kontakttype: Lukkekontakt, 1-polet Koblingsspenning: maks. DC 100 V Koblingsstrøm: maks. 0,5 A Belastbarhet på kontakt: maks. 10 W eller 10 VA Overgangsmotstand: 0,15 Ω Till. driftsspenning: maks. 40 V Tilkoblingskabel: 5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Merknader: - Denne dør- eller vinduskontakten er egnet for bruk med alarmsentralen Connect 5201 00 eller I/O-modulen 5251 16 . - Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakt skal det benyttes 200 kΩ motstand som er vedlagt den trådløse magnetkontakten. - Ved montering i stålprofiler (magnetisk materiale) kan bare blokk-reedkontakter brukes. Leveringsomfang: - To påbygghus, to lokk, tre underlagsdeler 2 mm og én underlagsdel 6 mm følger med ved levering. Mål i mm: Hus: B 54 x H 13 x T 13 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0953 06 brun Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx