Alarm Forriglingskontakt VdS [092400] Låskoblingskontakt/VdS Gira meldere og sensorer Egenskaper: - Elektromekanisk kontakt for overvåking av låsing av dører. - Kontakten monteres utilgjengelig, nedsenket i låseplaten til dørrammen, og aktiveres av låsebolten når døren låses. - Koblingspunktet til koblingskontakten kan tilpasses etter funksjonen. - Med spakforlengelse for tilpasning til større boltutsparinger eller spesielle boltformer. Tekniske data: Kontakttype: Endevender Koblingsspenning: maks. DC 30 V Koblingsstrøm: maks. 100 mA Kontaktbelastning: maks. 3 W/VA Tilkoblingsledning: 3 m Beskyttelsesklasse: IP 67 Merknader: - VdS-godkjenning G 190 008 Mål i mm: Kontakt: B 11 x H 40 x T 22 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0924 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx