Tilbehør Ark for merking 38 x 36 mm [108900] Merkeark for System 55/Gira E22 tastsensor 3, ringeknapp, flat trådløs veggsender Tastsensor 3 Plus Innfelte innsatser, tilbehør 2 x 35 tekstfelt 38 x 36 mm Egenskaper: - Forhåndsstanset merkeark av PET-folie i DIN A4-format for Gira merkeprogramvare. Merknader: - Merkearkene kan bare skrives ut med en laserskriver. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1089 00 2 x 35 tekstfelt 38 x 36 mm Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx