Tilbehør Ark for merking 38 x 54 mm [109000] Merkeark for System 55 tastsensor 3, ringeknapp, flat trådløs veggsender Tastsensor 3, ringeknapp, flat trådløs veggsender Innfelte innsatser, tilbehør 3 x 25 tekstfelt 38 x 54 mm Egenskaper: - Forhåndsstanset merkeark av PET-folie i DIN A4-format. Merknader: - Merkearkene kan bare skrives ut med en laserskriver. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1090 00 3 x 25 tekstfelt 38 x 54 mm Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx