Profil 55 alum.renhvit(lakk.) profil 5-d 600 mm festevinkel [119527] Profil 55 med festevinkel 5-kanals 600 mm Gira Profil 55 aluminium renhvit (lakkert) Egenskaper: - Installasjonsprofil i aluminium for horisontal og vertikal montering. - Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Merknader: - I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene. - Med festevinkler hhv. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap og i hjørner. Mål i mm: Dobbel: 158 x 107 x 107 3-dobbel: 230 x 107 x 107 5-kanals 600 mm: 587 x 107 x 107 8-dobbel: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1195 27 aluminium renhvit (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium profil 5-d 600 mm festevinkel [119526] Profil 55 med festevinkel 5-kanals 600 mm Gira Profil 55 aluminium Egenskaper: - Installasjonsprofil i aluminium for horisontal og vertikal montering. - Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig. - Enkel montering: Innsatsene hektes på plass. Merknader: - I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21). - Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene. - Med festevinkler hhv. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap og i hjørner. Mål i mm: Dobbel: 158 x 107 x 107 3-dobbel: 230 x 107 x 107 5-kanals 600 mm: 587 x 107 x 107 8-dobbel: 587 x 107 x 107 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1195 26 aluminium Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx