Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en rechtstaande wip met controlevenster
Wisselcontact 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0120 40
0120 40
31,72 EUR
EAN 4010337120407
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0120 42
0120 42
31,88 EUR
EAN 4010337120421
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0120 43
0120 43
31,88 EUR
EAN 4010337120438
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0120 46
0120 46
31,88 EUR
EAN 4010337120469
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0120 47
0120 47
31,88 EUR
EAN 4010337120476
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads