Mijn woning
0
NL
Schakelen en drukken
Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip 2-voudig
Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip
Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en rechtstaande wip
Wisselcontact 1-polig
Drukcontact 10 A 250 V~ met afdekking en rechtstaande wip met controlevenster
Wisselcontact 1-polig
Afdekking en wip
Afdekking met tekstkader en wip
Afdekking en wip 2-voudig
Afdekking en wip 2-voudig met pijlsymbool
Afdekking en wip met controlevenster
Afdekking met tekstkader en wip met controlevenster
Afdekking met symbool en wip met controlevenster
Afdekking met draaiknop voor 3-standen-schakelaar
Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader
Wisselcontact 1-polig
Drukcontact met korte slag 0,5 A 42 V~ met afdekking, wip en controlevenster
Maakcontact 1-polig
Afdekking met draagring voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm)
Blinde afdekplaat met draagring
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
Gira S-Color
Schakelen en drukken