Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1–10 V Drukcontactfunctie


48,32 EUR
Art. nr. 0308 00
1553775
EAN 4010337308003
VE 1/25
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Elektronische potentiometer met drukcontactfunctie (uitsluitend in combinatie met impulsschakelaar) voor elektronische voorschakelapparaten of Tronic-trafo's met 1-10 V-stuuringang.
  • Door op de bedieningsknop te drukken krijgt de impulsschakelaar een puls en schakelt deze het VSA in en uit.
  • Draaien stelt de lichtsterkte in.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V interface
Stuurspanning:
0,5 tot 10 V
Stuurstroom:
max. 50 mA

Schakelstroom ohms:
2 A

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Levering

  • Een zekering is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Elektronische potentiometer 1–10 V
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
0308 00
0309 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
375 Kb