Universeel-seriedimmer-basiselement (tastdimmer)


2 x 50 – 260 W/VA
158,99 EUR
Art. nr. 2263 00
3508165
EAN 4010337049951
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • De seriedimmer is een tastdimmer met twee onafhankelijke universeel-dimmerkanalen voor schakelen en dimmen van verschillende lichtbronnen zoals gloeilampen, HV-halogeen, LV-halogeen met Gira Tronic-trafo's of LV-halogeen met conventionele trafo's.
  • Beide kanalen kunnen volledig onafhankelijk van elkaar verschillende typen belastingen aansturen.
  • Via het System 2000 basiselement voor neveneenheid (2-draads) kunnen beide kanalen synchroon worden bediend.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel.
  • Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitvermogen per kanaal
bij 25 °C:
50 tot 260 W/VA
bij 45 °C:
50 tot 220 W/VA

Aansluitvermogen bij 25 °C
Gloeilampen:
50 tot 260 W
HV-halogeen:
50 tot 260 W
Gira Tronic-trafo:
50 tot 260 W
gewikkelde trafo met
ten minste 85 % nominale belasting:
50 tot 260 VA
ohms-inductief:
50 tot 260 VA
ohms-capacitief:
50 tot 260 W

Aantal neveneenheter
capacitief-inductief:
niet toegestaan

Inbouwdiepte:
22 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Capacitieve belastingen (bv. Gira Tronic-trafo's) en inductieve belastingen (bv. conventionele trafo's) niet samen op één dimkanaal van het universeel-dimmer-basiselement aansluiten.
  • Bij belasting van een uitgang met meer dan 260 W/VA de belastingverdeling en het temperatuurbereik in acht nemen.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Gira seriedimmer (NL)
Productinformatie

Productinformatie
Gira seriedimmer
Eén dimmer voor twee lampen (NL)
Art. nr. 1787 20

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
123 Kb

Universeel-seriedimmer-basiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2263 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
352 Kb