overige schakelaars en drukcontacten
Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ 1-polig maakcontact met apart meldcontact


Maakcontact 1-polig met apart meldcontact (zonder bevestigings- klauwen)
23,20 EUR
Art.nr. 0811 00
521328
EAN 4010337811008
VE 1/5
PS 01

Maakcontact 1-polig met apart meldcontact met bevestigingsklauwen
23,04 EUR
Art.nr. 0165 00
9107596
EAN 4010337165002
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
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Maakcontact, 1-polig met apart meldcontact
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact

Downloaden
Art.nr.
0165 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
20 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst