Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Plug & Light lichtcontactdoos System 55


zuiver wit glanzend
84,89 EUR
Art.nr. 2688 102
1306910
EAN 4010337056034
VE 1
PS 28

zwart mat
87,98 EUR
Art.nr. 2688 105
1306917
EAN 4010337056041
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Voorschakelapparaat voor schakelen en dimmen van lichtopzetstukken uit het Plug & Light systeem.
  • Aansluiting op schakelaar of universeel leddimmer-basiselement (faseafsnijdingsprincipe).
  • Magnetische bevestiging van de lichtopzetstukken.
  • Automatische herkenning van de aangesloten lichtopzetstukken.
  • Laagspanning SELV DC.
  • Montage aan wand of plafond.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Uitgangsspanning:
DC 12 V SELV

Aansluitvermogen:
8 W

Beschermingssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
II

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +35 °C

Aanwijzingen

  • Andere met de lichtcontactdoos compatibele lampen kunt u via Plug & Light Members, bijv. Brumberg kopen.
    Alle informatie vindt u op de websites van de Plug & Light Members.
  • Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Lichtcontactdoos, Lichtcontactdoos met vergrendeling
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
2685 ..
2688 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.491 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst