Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Windsensor Standard


257,54 EUR
Art.nr. 0913 00
2471787
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

    Winddetector (schoepenster/anemometer)

    • Met de windsensor kunnen bv. de jaloezieën worden opgehaald afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
    • De winddetector zet de windsnelheid om in een elektrisch signaal.
    • Hij wordt op het dak of tegen de buitenmuur gemonteerd en aangesloten op de verwerkingseenheid.

    Verwerkingseenheid

    • Teststand met test-led.
    • Verdelerklemmen voor aansluiting van een verwarmde winddetector.

    Technische gegevens

    Winddetector
    Materiaal detector en schoepenster:
    Kunststof (ABS), zwart
    Omgevingstemperatuur:
    -25 °C tot +60 °C
    Aansluitleiding:
    LIYY 2 x 0,14 mm², lengte 3 m (te verlengen tot max. 50 m

    Verwerkingseenheid
    Windwaarschuwingsbereik:
    3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 standen
    Schakelcontact:
    Relais met potentiaalvrij maakcontact
    Belastbaarheid:
    max. 2 A
    Bedrijfsspanning:
    AC 230 V

    Levering

    • Montagehoek bij levering inbegrepen.

    Afmetingen in mm

    Schoependiameter winddetector: Ø 134 h 160

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank


    Datablad

    Downloaden
    Art.nr.
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte

    Bestektekst

    Downloaden
    Art.nr.
    Bestandsformaat
    TXT
    Bestandsgrootte

    Windsensor standaard
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding.

    Downloaden
    Art.nr.
    0913 00
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    2.352 Kb

    Stuklijst

    0 artikelen
    Naar stuklijst